Publikovat produkty
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-217

    Range 801 Hinged seat - Construction of bars and seat - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 478 mm wide, 428 mm deep - seat 450 mm wide - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-217
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)259
    • Šířka (mm)478
    • Hloubka (mm)428
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats