Publikovat produkty
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
    HEWI

    Backrest, 801-51-910

    Range 801 Backrest rail - padded backrest with right-angled rails attached on both sides and fixing roses - serves as back support for toilet users - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with roses - 670 to 730 mm wide, 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-910
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)164
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers