Publikovat produkty
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173
    HEWI

    Backrest, Backrest jet black, 801-51-9173

    Back rest, Series 801 - back rest with rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - wall mounting with rosettes - 650 to 750 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-9173
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers