Publikovat produkty
Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L
Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right,backrest jet black, 801-51-9263L

    Back support, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes attached on both sides - serves to support the back on the WC - left-hand version - one-sided installation on the wall with rosettes (right) - one-sided installation on folding support handles or wall support handles with wall plate (left) - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - with continuous, corrosion-protected steel core - back rest made of synthetic material in HEWI colour 90 (jet black) - connection made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota801-51-9263L
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)334
    • Šířka (mm)802
    • Hloubka (mm)167
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers