Publikovat produkty
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Range 802 LifeSystem Adjustable mirror (lever on right) - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - easy adjustment of the tilt between 0 to 28° from a seated position - lever on right - 725 mm wide, 741 mm high, mirror 69 mm deep, clear distance between wall and handle 139 mm - gripping rail made of high-gloss chrome-plated brass, axle made of polished and anodised aluminium in colour E6 EV1 - with ergonomic handle made of polyamide according to HEWI colour chart - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota802-01-100R
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)741
    • Šířka (mm)725
    • Hloubka (mm)172
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010550
    • Název ETIMMirror
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors