Publikovat produkty
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260

    Range 802 LifeSystem Radio-controlled WC flushing mechanism upgrade kit (left-hand version) - for easy installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50... - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with upgrade kit walking aid holder 802.50.01260, shelf 802.50.01360, toilet roll holder 802.50.01160 or floor support for upgrade kit WC flushing mechanism 802.50.02.. - can be combined with upgrade kit toilet roll holder 802.50.01160 - left-hand version - 25 mm wide, 53 mm high, 100 mm deep - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled toilet flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours SD (signal white, glossy) and DR (anthracite, glossy) - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota802-50-06260
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged support rails, Accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)25
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars