Publikovat produkty
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Range 802 LifeSystem shower stool Comfort - more solid, Ergonomically shaped stool - With side support handles with ergonomic grip pads - for safe sitting in the shower area - 648 mm wide, 705 mm high, 450 mm deep - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Own weight: approx. 8.4 kg - Seat and grip pads made of high-quality PUR/Integral hard foam in HEWI colours 98 (signal white, matt) and 92 (anthracite grey, matt) - Seat with hygiene opening and water drainage - Four high-gloss chrome-plated height-adjustable steel legs with non-slip foot stoppers - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota802-51-32140
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)735
    • Šířka (mm)648
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011027
    • Název ETIMShower stool
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats