Publikovat produkty
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210

    Range 805 Hygiene combination - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste, capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - with an integrated holder for standard hygiene bags made of synthetic material. (max. package size L 130 x B 90 x H 20 mm) - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel with satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-05-210
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)302
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)151
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS