Publikovat produkty
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Range 805 Paper towel dispenser - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-06-500
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPaper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)364
    • Šířka (mm)301
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS