Publikovat produkty
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-200

    Range 805 Toilet brush unit - cubic body with recessed wall base - insert conical shaped and removable for cleaning - with inner reservoir for disinfectant - brush handle made of stainless steel, brush head easily replaceable due to bayonet fixing - 100 mm wide, container 285 mm high and 100 mm deep, wall-mounted base 10 mm - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - Insert made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-20-200
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet brushes
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)110
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS