Publikovat produkty
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Range 805 Large toilet roll holder - cubic body with recessed wall base - for holding a proprietary large toilet roll with 250 - 320 mm diameter - level indicator - with locking system as protection against misuse - for wall mounting - 365 mm wide, 365 mm high and 125 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening and outline edge made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-21-600
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)369
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units