Publikovat produkty
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L

    Series 805 Classic angled handle - left-hand version - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - horizontal length 500 mm, vertical length 1000 mm - Depth 90 mm , Clearance to the wall 57 mm , Rod diameter 33 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Made from high-quality stainless steel, Matt ground surface - Toilet paper holder upgrade kit 805.50.015 and toilet flush release upgrade kit (radio) 805.50.060 can be retrofitted - Fulfils the SIA 500 requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-22-140L
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůL-shaped support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1070
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing