Publikovat produkty
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
    HEWI

    Backrest, 805-51-900

    Range 805 Backrest rail - padded backrest with right-angled fixing rails on each side - serves as back support for toilet users - for fitting onto Range 805 hinged support rails - centre-to-centre from 670 to 730 mm, adjustable on site - 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, tube thickness 2 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-51-900
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)763
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyuretan
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers
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
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu