Publikovat produkty
Backrest, 805-51-926L
Backrest, 805-51-926L
Backrest, 805-51-926L
    HEWI

    Backrest, 805-51-926L

    Back rest, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes attached on both sides - serves to support the back on the WC - left-hand version - one-sided installation on the wall with rosettes (right) - one-sided installation on folding support handles or wall support handles with wall plate (left) - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black) - connection made of high-quality stainless steel, surface matt ground - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota805-51-926L
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)334
    • Šířka (mm)802
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers