Publikovat produkty
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - With insert to protect against damage to the hairdryer - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-00-00040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůHair dryer holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)37
    • Šířka (mm)89
    • Hloubka (mm)104
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC000546
    • Název ETIMHair dryer/hair styler
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units