Publikovat produkty
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-001XA

    System 900 Shower basket - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 220 mm wide, 67 mm high, 115 mm deep - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-03-001XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShelves, Shower baskets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)67
    • Šířka (mm)220
    • Hloubka (mm)115
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011190
    • Název ETIMBasket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units