Publikovat produkty
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
Glass tumbler with holder, 900-04-00040
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-00040

    System 900 Tumbler with holder - cylindrical wall holder - holder made of metal, high-quality chrome-plated - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 124 mm high, 84 mm deep, diameter 71 mm - cylindrical tumbler made of high-quality, satin-finish crystal glass - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-04-00040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTumbler/ Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)124
    • Šířka (mm)71
    • Hloubka (mm)84
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010146
    • Název ETIMGlass/toothbrush holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units