Publikovat produkty
Glass tumbler with holder, 900-04-000XA
Glass tumbler with holder, 900-04-000XA
Glass tumbler with holder, 900-04-000XA
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-000XA

    System 900 Tumbler with holder - cylindrical wall holder - holder made of high-quality satin stainless steel - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 70 mm diameter, 124 mm high and 85 mm deep - cylindrical tumbler made of high-quality, satin-finish crystal glass - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-04-000XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTumbler/ Holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)124
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010146
    • Název ETIMGlass/toothbrush holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units