Publikovat produkty
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of stainless steel, satin surface finish - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the insert from damage - 180 mm high, 85 mm deep, diameter 70 mm - soap dispenser made of high-quality polyamide in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - pump head in stainless steel finish - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-06-001XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSoap dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)101
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers