Publikovat produkty
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
Hygiene bag dispenser, 900-06-01160
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-01160

    Hygiene bag dispenser, System 900 - for holding and dispensing commercially available hygiene bags made of plastic (max. pack size L 130 x W 90 x H 20 mm) - for wall mounting - 136 mm wide, 98 mm high and 27,5 mm deep - made of high-quality stainless steel powder-coated in HEWI colours DX (matt white), SC (matt dark grey pearl mica) and DC (matt black) - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-06-01160
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůDispenser systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)98
    • Šířka (mm)136
    • Hloubka (mm)28
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 27
    • Název OmniClassSanitary Goods Dispensers