Publikovat produkty
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
    HEWI

    Towel ring, 900-09-00260

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - for hanging up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (white deep matt), DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-09-00260
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůTowel rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)230
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010551
    • Název ETIMTowel holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units