Publikovat produkty
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA
    HEWI

    Toilet roll holder with shelf, 900-21-004XA

    Toilet roll holder with shelf System 900 - U-shaped holder with shelf, opens to the right - hinged - made of high-quality stainless steel, satin finish - 135 mm wide, 96 mm high, ø 15 mm - shelf 135 mm wide, 92 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-21-004XA
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)97
    • Šířka (mm)135
    • Hloubka (mm)92
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units