Publikovat produkty
Spare roll holder, 900-21-00640
Spare roll holder, 900-21-00640
Spare roll holder, 900-21-00640
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-00640

    Spare roll holder System 900 - cylindrical spare roll holder for holding two toilet rolls - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 260 mm long, 51 mm deep, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-21-00640
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůToilet roll holders
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)260
    • Šířka (mm)15
    • Hloubka (mm)51
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010554
    • Název ETIMSpare toilet roll holder
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units