Publikovat produkty
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA
    HEWI

    L-shaped support rail, version right, 900-22-102XA

    L-shaped support rail, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, joined at right-angles with mounting roses - Version right - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-22-102XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůL-shaped support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)820
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing