Publikovat produkty
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03160

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 900 mm, 85 mm deep - Rod diameter 25 mm, Tube thickness 1.5 mm, Rosette diameter 70 mm - made of high quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours VH (white deep matt), CV (deep matt black) and ER (deep matt dark grey pearl mica), each with powder-coated, magentic shower holder - Suitable for hand showers from various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, Automatic fixation by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Additional sealing of the drilling points with sealing element possible (included in delivery)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-33M03160
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůShower head rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)970
    • Šířka (mm)103
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing