Publikovat produkty
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) depth - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - made of high-quality stainless steel, satin finished - shower holder made of high-quality stainless steel, satin finished - suitable for shower heads of various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-33M060XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůShower head rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)677
    • Šířka (mm)102
    • Hloubka (mm)75
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing