Publikovat produkty
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
HEWI Shower curtain rail
    HEWI

    HEWI Shower curtain rail

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colour DX (white deep matt) with 28 curtain rings made of white POM or powder-coated in HEWI colours DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) with 28 curtain rings made of black POM - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 975 x 987 mm - recommended curtain width 4000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing onto wall and ceiling with roses, ceiling hangers required (max. 600 mm long) - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-34-30060
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower curtain rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)1045
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011493
    • Název ETIMShower curtain rail
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Číslo OmniClass23-31 17 27
    • Název OmniClassShower Curtains