Publikovat produkty
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
    HEWI

    HEWI Shower grab rail

    Support grab rail, System 900 - horizontally arranged, joined at right-angles with mounting roses - left-hand version - Horizontal lengths 765 mm and 475 mm, 88 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - reduced number of mounting roses due to innovative corner connection - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-35-10360
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůShower grab rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)510
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing