Publikovat produkty
Support rail, 900-36-00140
Support rail, 900-36-00140
Support rail, 900-36-00140
    HEWI

    Support rail, 900-36-00140

    Support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - Centre distance 400 mm, 88 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-36-00140
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSupport rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)88
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units