Publikovat produkty
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
Mobile support rail, 900-36-01540
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01540

    Mobile support rail, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - for mobile use - Centre-to-centre distance 1000 mm, 90 mm depth - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - easy installation due to individually mountable fixing plates made of stainless steel (included in the scope of supply), for hanging the support rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-36-01540
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSupport rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)67
    • Šířka (mm)1067
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units