Publikovat produkty
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560
    HEWI

    Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-06560

    Grab bar, System 900 - straight rail with supports straight to the wall and roses - fixing spacing 36 inch (914 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - weight capacity up to 250 lbs (114 kg) - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - fulfils the requirements of the 2010 ADA Standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-36-06560
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSupport rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)984
    • Hloubka (mm)70
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011028
    • Název ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units