Publikovat produkty
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
Hinged support rail Mono, 900-50-215XA
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-215XA

    Hinged support rail Mono, design (B), System 900 - with one horizontal, round gripping level - can be folded upwards and folded downwards with braked movement - 600 mm projection, 256 mm high and 75 mm wide, 33.7 mm rail diameter - weight capacity up to 75 kg - made of stainless steel, satin - wall plate made of polyamide with integrated steel core and satin stainless steel cover - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-50-215XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)256
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars