Publikovat produkty
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260
    HEWI

    Wall plate cover for mounting plate, 900-51-00260

    Cover for mounting plate of the mobile seats, System 900 - rectangular cover - used to cover installed mounting plates by simply hooking it in - 163 mm wide, 109 mm high, 13 mm deep - face plate made of high-quality stainless steel, powder-coated in the HEWI colour CV (matt black) with cover frame in matt black polyamide or powder-coated in the HEWI colour AS (matt white) with cover frame in matt white polyamide
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-00260
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)109
    • Šířka (mm)163
    • Hloubka (mm)13
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats