Publikovat produkty
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
Mounting plate with cover, 900-51-003XA
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-51-003XA

    Mounting plate with cover for the mobile seats, System 900 - rectangular mounting plate with matching, rectangular cover - used to hold the mobile seats 900.51.4... - 163 mm wide, 109 mm high, 18 mm deep - mounting plate made of stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape and sealing discs for sealing the fixing points according to DIN 18534 are included in the scope of delivery - cover frame made of high-quality polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - face plate of the cover made of stainless steel, satin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-003XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)109
    • Šířka (mm)163
    • Hloubka (mm)18
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPolyamid
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC012353
    • Název ETIMAccessories bathroom accessories
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats