Publikovat produkty
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 900-51-213XA

    Bathtub seat with lift-up feature (USA) - made of high-quality stainless steel with one-piece HPL seat, screwed from the underside - functions as a secure seat in the bathtub - can be folded up - wall bracket made of stainless steel - low-maintenance brakes on shower seat allow seat surface to remain in an upright position after folding up - surfaces enable easy cleaning and hygiene - 14 15/16 inch (380 mm) wide and 29 inch (737 mm) deep - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - meets requirements according to 2010 ADA standards and ICC / ANSI A117.1-2017 - shipping only possible on pallet
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-213XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)73
    • Šířka (mm)412
    • Hloubka (mm)737
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats