Publikovat produkty
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
Mobile backrest rail, 900-51-914XA
    HEWI

    Mobile backrest rail, 900-51-914XA

    Mobile back support, System 900 - backrest with fixing rails with roses on both sides - serves as back support for toilet users - for wall mounting - for mobile use - 330 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm Centre-to-centre distance from 478 to 578 mm, adjustable on site - easy wall mounting due to individually mountable stainless steel fastening plate for hanging the rail - is secured with fastening screw (theft protection) - backrest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - connection made of high-quality stainless steel, matt satin surface - including non-corrosive and tested HEWI fixing material - meets the requirements of BS standard BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota900-51-914XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)90
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers