Publikovat produkty
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
Waste bin, 5 litres, 950-05-31540
    HEWI

    Waste bin, 5 litres, 950-05-31540

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
    Waste bin - cylindrical body - capacity 5 litres - lid with soft close function - foot pedal - with removable, black inner bin made of synthetic material - floor standing, operation via foot pedal - height 295 mm, diameter 205 mm - made of stainless steel, highly polished
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-05-31540
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)295
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)267
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011189
    • Název ETIMGarbage bucket
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units