Publikovat produkty
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 950-06-100

    Soap dispenser - cubic body with recessed wall base - holds standard liquid soap - with inner container for free filling, capacity 600 ml - inner container can be removed for cleaning - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 95 mm wide, 275 mm high and 95 mm deep, wall-mounted base 10 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - lever made of high-quality, white synthetic material - functional end made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material - not suitable for disinfectant! - Suitable for liquid soap with a viscosity of 1,500 to 4,000 mPa-s
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-06-100
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůSoap dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)305
    • Šířka (mm)95
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers