Publikovat produkty
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
Paper tissue dispenser, 950-06-21040
    HEWI

    Paper tissue dispenser, 950-06-21040

    Cosmetic tissue dispenser - free-standing, square container with removal slot - serves to hold standard cosmetic tissues - the hood can be removed for filling - 137 mm wide, 130 mm high and 137 mm deep - made of plastic, chrome-plated
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-06-21040
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)137
    • Hloubka (mm)137
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 27
    • Název OmniClassSanitary Goods Dispensers