Publikovat produkty
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 950-06-500

    Paper towel dispensers - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep - wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - dispensing opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material HEWI recommends use of the following paper towels: Manufacturer: Katrin: Basic C-Fold (Art. No. 34545, 34330) Manufacturer: Santino: Santino Comfort (Art. No. 151086, 142000) Manufacturer: Tork: Tork Universal (Art. No. 120181, 290233, 290248) or Tork Advanced (Art. No. 290264, 290275)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-06-500
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůPaper dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)364
    • Šířka (mm)301
    • Hloubka (mm)135
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010593
    • Název ETIMPaper dispenser
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Popis Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 43 15 25
    • Název OmniClassPaper Towel Dispensers