Publikovat produkty
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161
    HEWI

    Washbasin, 650 mm wide, gushing edge, ergonomic handles, 950-11-161

    Washbasin - made of mineral composite material with non-porous surface - with gushing edge to wall - with shelf and deep rectangular basin with generous radii - integrated ergonomic handle to hold onto on the side, can also be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - loading capacity to EN 14688 - 650 mm wide, 550 mm deep - wash trough depth 100 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-11-161
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units