Publikovat produkty
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
Double washbasin, 950-12-205
    HEWI

    Double washbasin, 950-12-205

    Double washbasin/wash trough - especially suitable for child daycare centres - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - rectangular basin with large radii - without overflow - prepared for single hole mixer taps - 900 mm wide and 350 mm deep - wash trough depth 125 mm - for hanger bolt fixing - weight capacity to EN 14688 - easy to clean - standard market colours for children can be removed without leaving any residue - high water temperature (e.g. for thermal disinfection): resistant to thermal shock up to 65 °C, resistant up to 80 °C for an exposure period of 5 minutes - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011 - washbasin without tap hole available on request without surcharge (delivery time: approx. 4 weeks)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-12-205
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálMinerál
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units