Publikovat produkty
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
    HEWI

    Height adjustable plate, 950-50-10260

    Height-adjustable plate for folding support handles of the series/systems 802 LifeSystem, 900, 801 and 805 Classic - is used to hold folding support handles 802.50..., 900.50..., 801.50... and 805.50... - Height adjustment, in order to be able to adapt the required support height to the user - Adjustment downwards, pull out locking bolt, adjustment upwards possible without pulling out the locking bolt - Adjustment range 200 mm - 153 mm wide, 530 mm high, 30 mm deep - made of aluminium, powder coated in HEWI colour DX (signal white, matt) and FV (pure white) - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-50-10260
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged and stationary support rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)530
    • Šířka (mm)153
    • Hloubka (mm)51
    Související
    • Hlavní materiálPowder Coatings
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars