Publikovat produkty
Hinged seat 450, 950-51-21090
Hinged seat 450, 950-51-21090
Hinged seat 450, 950-51-21090
    HEWI

    Hinged seat 450, 950-51-21090

    Hinged seat 450 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - Used for safe sitting in the shower area - 450 mm wide, 463 mm deep and 107 mm high - Metal wall bracket, White powder-coated - Seat made of white, glass fibre reinforced polyamide - Ergonomically curved shape of the seat for high seating comfort - Large radii on the outer edges of the seat surface - anti-slip, textured seat surface - Seat can be folded up - Seat depth when folded up: 66 mm - No struts and fastenings visible when folded up - can be combined with backrest 950.51.02090 - wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Fulfils the DIN 18040 requirements, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-51-21090
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)107
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)463
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats