Publikovat produkty
Hinged seat R 380, 950-51-22590
Hinged seat R 380, 950-51-22590
Hinged seat R 380, 950-51-22590
    HEWI

    Hinged seat R 380, 950-51-22590

    Hinged seat R 380 - Construction consisting of wall console and continuous seat surface - Used for safe sitting in the shower area - 380 mm wide, 405 mm deep and 107 mm high - Wall bracket made of high-quality stainless steel, chrome-plated - Seat made of glass fibre-reinforced polyamide in white and anthracite grey - Seat can be folded up - Seat depth when folded up: 66 mm - No struts and fastenings visible when folded up - can be combined with backrest 950.51.02090 - wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-51-22590
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůHinged seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)107
    • Šířka (mm)380
    • Hloubka (mm)405
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010872
    • Název ETIMShower seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats