Publikovat produkty
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
Shower stool, 950-51-300XA
    HEWI

    Shower stool, 950-51-300XA

    Shower stool - light, mobile stool - suitable for the showers discreet round tube design combined with an ergonomically curved seat - generously sized,, pleasantly warm seat made of high-quality synthetic material, lightly textured - with integrated recessed grips to make sitting down and standing up easier - provides a safe place to sit in the shower - Weight: 5.2 kg - 508 mm tall, 462 mm wide - seat 462 mm wide - Stainless steel frame, matt polished - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat surface in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-51-300XA
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)508
    • Šířka (mm)462
    • Hloubka (mm)428
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011027
    • Název ETIMShower stool
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers