Publikovat produkty
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    Bath chair - more mobile, Universal chair with towel rail - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - pleasantly warm seat and backrest made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 7.6 kg - 812 mm tall, 455 mm wide - seat 420 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-51-31040
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůSeats and Stools
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)812
    • Šířka (mm)455
    • Hloubka (mm)581
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011027
    • Název ETIMShower stool
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-31 17 23
    • Název OmniClassShower Seats