Publikovat produkty
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Backrest - backrest with mounting brackets attached to both sides - serves as back support for toilet users - installed on support rails with lift-up feature or stationary supports 950.50.... - centre-to-centre from 650 to 700 mm can be adjusted on site, 150 mm deep - backrest 350 mm wide, 390 mm long - backrest made of glass fibre reinforced polyamide - mounting bracket made of metal, powder coated - available in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota950-51-90090
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůBack rest rails
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)829
    • Hloubka (mm)150
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010078
    • Název ETIMToilet support
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-25 45 11 23
    • Název OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers