Publikovat produkty
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
HEWI Washbasin
    HEWI

    HEWI Washbasin

    Washbasin - made of mineral composite with non-porous surface, alpine white - with shelf and oval basin - integrated gripping feature on the side, can be used as a towel holder - without overflow - prepared for single hole mixer tap - wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 - weight capacity to EN 14688 - 650 mm wide and 550 mm deep - wash trough depth 105 mm - for hanger bolt fixing - CE and UKCA marking according to Construction Products Regulation No. 305/2011
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM40-11-501
    • Skupina výrobkůAccessibility
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)650
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures