Publikovat produkty
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
    The MT-60 panel has been developed together with the Structures Group of the Department of Continuing Resources of the Advanced College of Engineers of Seville,
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahiansa-compslab-mt60
    • Skupina výrobkůProfiled Sheet
    • Skupina produktůComposite Slab
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)820
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Plošiny, desky a podlahy
    • Klasifikace IFCDeska
    • Název UNSPSCSteel profiles
    • Kód UNSPSC30102304
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Popis Uniclass 2015Structural deck systems
    • Kód CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Číslo OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Název OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction